??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6991-02 - Winkel-Drehdurchführung, einaderig
Stückliste
69104
BESTNR
Bestell-Nr.
69104
ARTNR
Artikel-Nr.
6991-02
PDF
Katalogblatt
PDF
NG
4
BMAX
max. Betriebsdruck
400 bar
DMAX
Drehmoment max.
0.5 Nm
DZMAX
max. Drehzahl
25 1/Min.
MD
Anzugsmoment von G1/4
40 Nm
UT
Umgebungstemperatur
-30 - +80 °C
GEW
Gewicht
180 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772069100
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja