??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6994-040 - Racor en T orientable
Lista de materiales
320721
BESTNR
N° de pedido
320721
ARTNR
Artículo nº
6994-040
PDF
ficha de catálogo
PDF
TYP
Modelos
serie ligera
BMAX
Presión de servicio máx.
315 bar
MD
Esfuerzo de torsión máx.
40 Nm
R
Rosca
G1/8 Pulgada
SW
14 mm
SW1
19 mm
GEW
Peso
85 g
CTN
Número de arancel aduanero
73079910
EAN
Número de artículo europeo
4020772320720
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs