??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-05 - Gerade Einschraubverschraubung
Stückliste
175323
BESTNR
Bestell-Nr.
175323
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-05
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
schwere Reihe
BMAX
Betriebsdruck
630 bar
L
12 mm
R
Gewinde
G1/4 Zoll
SW
19 mm
GEW
Gewicht
55 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772175320
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja