??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6994-05 - Tube male stud coupling
Bill of material
175323
BESTNR
Order No.
175323
ARTNR
Article No.
6994-05
PDF
catalog sheet
PDF
TYP
Model
heavy-duty
BMAX
Operating pressure
630 bar
L
12 mm
R
Thread
G1/4 Дюйм
SW
19 mm
GEW
Weight
55 g
CTN
Customs tariff number
73079910
EAN
European Article Number
4020772175320
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes