??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-08 - T-Verschraubung
Stückliste
170258
BESTNR
Bestell-Nr.
170258
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-08
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
schwere Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
800 bar
SW
19 mm
SW1
17 mm
GEW
Gewicht
155 g
CTN
Zolltarifnummer
73079210
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772170257
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja