??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-140 - Gerade Schott-Verschraubung
Stückliste
320820
BESTNR
Bestell-Nr.
320820
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-140
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
leichte Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
315 bar
R
M12x1,5 mm
SW
14 mm
SW1
17 mm
GEW
Gewicht
67 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772320829
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja