??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6997 - Réduction, galvanisé, pression de
Nomenclature
69666
BESTNR
N° de référence
69666
ARTNR
No d'article
6997-G1/4-1/4NPT
PDF
fiche de catalogue
PDF
R
Filetage
G1/4 Pouce
L
31.0 mm
L1
12 mm
E
15 mm
M
Filetage
1/4 NPT mm
D
Diamètre
5.0 mm
SW
Surplats
19 mm
GEW
Poids
38 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73181595
EAN
Numéro d'article européen
4020772069667
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui