??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6419B-16-02 - Spannbacke, M16
Stückliste
75424
BESTNR
Bestell-Nr.
75424
GR
Größe
16
BEZ
Bezeichnung
obere Wechsel-Spannbacke
SPW
Spannbereich
0 - 14
H
40 mm
H1
41 mm
H2
33.3 mm
H3
32 mm
H4
27.6 mm
GEW
Gewicht
380 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772075422
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja