??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6419B-16-02 - Mors, M16
Nomenclature
75424
BESTNR
N° de référence
75424
GR
Modèle
16
BEZ
Dénomination
Mors de remplacement supérieur
SPW
Hauteur de serrage
0 - 14
H
40 mm
H1
41 mm
H2
33.3 mm
H3
32 mm
H4
27.6 mm
GEW
Poids
380 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772075422
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui