??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6406-125 - Calzo de rosca de aluminio con protección contra virutas
Lista de materiales
72371
BESTNR
N° de pedido
72371
FUSS
Pie
HUBH
Dimensión de apoyo
mm
Enter value for HUBH
Dimensión de apoyo
mm
cm
inch
ft
HUB
Carrera
75-125 mm
ZE
Elemento intermedio
TR
Rosca
30x4 mm
D1
Diámetro
50 mm
D2
Diámetro
50 mm
F
F máx.
30 kN
GEW
Peso
920 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772072377
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs