??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6406 - Alu-Schraubbock mit Späneschutz
Stückliste
72850
BESTNR
Bestell-Nr.
FUSS
Fuß
GR
Größe
HMIN
75 mm
HMAX
88 mm
HUBH
mm
Wert eingeben für HUBH
mm
cm
inch
ft
TR
Gewinde
30x4 mm
D1
Durchmesser
50 mm
D2
Durchmesser
50 mm
F
max. Kraft F
30 kN
GEW
Gewicht
720 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
ja
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja