??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6406 - Calzo de rosca de aluminio con protección contra virutas
Lista de materiales
72850
BESTNR
N° de pedido
FUSS
Pie
GR
Tamaño
HMIN
75 mm
HMAX
88 mm
HUBH
mm
Enter value for HUBH
mm
cm
inch
ft
TR
Rosca
30x4 mm
D1
Diámetro
50 mm
D2
Diámetro
50 mm
F
F máx.
30 kN
GEW
Peso
720 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs