??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6420 - Richtschraubbock mit drehbarer Kugel
Stückliste
72546
BESTNR
Bestell-Nr.
72546
GR
Größe
70
HUBH
Auflagehöhe
mm
Wert eingeben für HUBH
Auflagehöhe
mm
cm
inch
ft
HMIN
56 mm
HMAX
70 mm
FMAX
F max.
30 kN
GEW
Gewicht
950 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772072544
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja