??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6425A-230 - Height adjustment jack with fine thread and base element 6425FB
Bill of material
562001
BESTNR
Order No.
562001
HMIN
210 mm
HMAX
230 mm
FMAX
35 kN
GEW
Weight
6671 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772022761
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes