??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6425AG - Auflage, glatt
Lista de materiales
562011
BESTNR
N° de pedido
562011
D
Diámetro
75 mm
D1
Diámetro
20.5 mm
H
24.7 mm
R
140 mm
AW
+/- 3° °
GEW
Peso
739 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772022877
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs