??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6347PS - Parallel supports-pairs, standard
Bill of material
370882
BESTNR
Order No.
H
Rated dimensional tolerance DIN ISO 2768-m
mm
TP
Pair tolerance
0.01
B
10 mm
L
150 mm
GEW
Weight
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes