카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
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
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
371674
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Positioning elements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amf/mesp/723_positionier/amf6348ps_150_assmtab.prj},{NB=AMF371674},{BESTNR=371674},{H=38},{TP=IT5},{B=10},{L=150},{GEW=884},{CTN=84662020},{EAN=4020772371678},{PPATH=amf6348ps_150_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6348PS_150 - Parallel supports-pairs, standard, 150 mm long
Bill of material
371674
BESTNR
Order No.
371674
371674
H
Rated dimensional tolerance DIN ISO 2768-m
38
38
mm
TP
Pair tolerance
IT5
B
10
10
mm
L
150
mm
GEW
Weight
884
884
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772371678
4020772371678
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes