??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6363-**-079 - Winkel-Konsole einseitig benützbar, aufbaubar, obere Fläche mit Gewinde- und Passbohrung
Stückliste
89078
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
GR
Größe
A1
mm
A2
mm
A3
mm
D
Durchmesser
mm
H
400 mm
R
mm
GEW
Gewicht
41 kg
B
148 mm
E
mm
F
30 mm
L
200 mm
M
Gewinde
mm
S
Durchmesser
mm
T
35 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja