??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6363-**-048 - Barre d`équerre
Nomenclature
88617
BESTNR
N° de référence
88617
ARTNR
No d'article
6363-16-048
GR
Modèle
16
B
70 mm
D
Diamètre
22 mm
R
50 mm
GEW
Poids
3330 g
E
13 mm
F
22 mm
H
70 mm
H1
50 mm
L
123 mm
L1
35 mm
L2
24 mm
M
Filetage
16 mm
S
Diamètre
17 mm
S1
Diamètre
26 mm
S2
Diamètre
16.5 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772088613
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui