??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6363-**-049-1 - Pieza de prisma 120º, estrecha, doble
Lista de materiales
300160
BESTNR
N° de pedido
300160
ARTNR
Artículo nº
6363-16-049-1
GR
Tamaño
16
D
Diámetro
22 mm
H
Dimensión de apoyo (D1=50)
72.17 mm
R2
Distancia entre muescas 2*R
100 mm
B
48 mm
B1
24 mm
B2
10 mm
E
13 mm
F
22 mm
F1
25 mm
H2
80 mm
H3
44 mm
L
148 mm
L1
24 mm
L2
50 mm
L3
50 mm
M
Rosca
16 mm
S
Diámetro
17 mm
S1
Diámetro
26 mm
GEW
Peso
2960 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772300166
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs