카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
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
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
88716
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Modular fixture systems
Positioning elements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amf/modular/204_position/amf6363_059.prj},{NB=AMF88716},{BESTNR=88716},{ARTNR=6363-12-059-12},{GR=12},{D=16},{D1=12},{A=7.5 - 1},{B=2.9},{L=35},{M=12},{SW=9},{OR=12.42X1.78},{GEW=27},{CTN=84662020},{EAN=4020772088712},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6363-**-059-** - Centring pin, relieved square
Bill of material
88716
BESTNR
Order No.
88716
88716
ARTNR
Article No.
6363-12-059-12
6363-12-059-12
GR
Size
12
12
D
Diameter
16
16
mm
D1
Diameter
12
12
mm
A
7.5 - 1
mm
B
2.9
2.9
mm
L
35
35
mm
M
Thread
12
12
mm
SW
Width across flats
9
9
mm
OR
O-ring
12.42X1.78
12.42X1.78
GEW
Weight
27
27
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772088712
4020772088712
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes