??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6363-60x50-01 - Cimplot de centrage
Nomenclature
87817
BESTNR
N° de référence
87817
ARTNR
No d'article
6363-60X50-01
D1
Diamètre
60 mm
D2
Diamètre
50 mm
L
85 mm
L1
36 mm
M
Filetage
12 mm
GEW
Poids
1365 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
Numéro d'article européen
4020772087814
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui