??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6363-60x50-01 - Pino centralizador com diâmetro aumentado e diâmetro guia
Lista de peças
87817
BESTNR
Nº enc.
87817
ARTNR
Nº Artigo
6363-60X50-01
D1
Diâmetro
60 mm
D2
Diâmetro
50 mm
L
85 mm
L1
36 mm
M
Rosca
12 mm
GEW
Peso
1365 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
73269098
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772087814
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim