??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 146ENIG - Gegenkasten, V2A
Stückliste
10462
BESTNR
Bestell-Nr.
10462
ART
Ausführung
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240
A
Kastenbreite
42,4 mm
ABC
Abmessung
42.4 x 78.2 x 208.4 mm
S
Materialdicke
3.0 mm
GEW
Gewicht
1240 g
CTN
Zolltarifnummer
83014019
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772010461
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja