??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6847K - Verschlussspanner
Stückliste
94680
BESTNR
Bestell-Nr.
94680
GR
Größe
3
PDF
Katalogblatt
PDF
F1
Kraft F1
3 kN
POS
Position
VWEG
Verstellbereich
mm
Wert eingeben für VWEG
Verstellbereich
mm
cm
inch
ft
VW
Verstellbereich
12 mm
ALPHA
150 °
C
38 mm
D
Durchmesser
7.10 mm
G
6.5 mm
H
23.0 mm
H1
36 mm
H2
181 mm
L
52 mm
L1
171.5 mm
R
5.5 mm
GEW
Gewicht
270 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772094683
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja