??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6804SG - Grapa rápida vertical con bloqueo de seguridad, con brazo soporte macizo y pie horizontal.
Lista de materiales
557578
BESTNR
N° de pedido
557578
GR
Tamaño
3
PDF
ficha de catálogo
PDF
HANDGRIFF
color
verde
GRIFF2
color
negra
F1
Fuerza F1
1.4 kN
F2
Fuerza F1
2.5 kN
AS
Tornillo de apriete
M 8x45 mm
GEW
Peso
470 g
W1
Ángulo Alpha (α)
105 °
WB
Ángulo de abertura
°
W2
Ángulo Alpha 2 (α2)
60 °
A
6 mm
B
81 mm
C
20 mm
D
Diámetro
7.1 mm
E
43 mm
F
19 mm
H
48 mm
H1
186 mm
HWMIN
0.0 mm
HWMAX
12.0 mm
I
18 mm
K
7.5 mm
L1
112 mm
L2
112 mm
M
32 mm
N
46 mm
P
35 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772011918
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs