??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6804SJ - Senkrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Stückliste
557426
BESTNR
Bestell-Nr.
557426
GR
Größe
3
PDF
Katalogblatt
PDF
HANDGRIFF
Farbe
orangefarben
GRIFF2
Farbe
schwarz
F1
Kraft F1
1.4 kN
F2
Kraft F1
2.5 kN
AS
Andrückschraube
M 8x45 mm
GEW
Gewicht
470 g
W1
Winkel Alpha (α)
105 °
WB
Öffnungswinkel
°
W2
Winkel Alpha 2 (α2)
60 °
A
6 mm
B
81 mm
C
20 mm
D
Durchmesser
7.1 mm
E
43 mm
F
19 mm
H
48 mm
H1
186 mm
HWMIN
0.0 mm
HWMAX
12.0 mm
I
18 mm
K
7.5 mm
L1
112 mm
L2
112 mm
M
32 mm
N
46 mm
P
35 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772008796
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja