??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6834SJ - Sauterelle tirée avec verrouillage de sécurité. Avec bras d'appui soudé et embase horizontale.
Nomenclature
557431
BESTNR
N° de référence
557431
GR
Modèle
4
PDF
fiche de catalogue
PDF
HANDGRIFF
couleur
orange
GRIFF2
noire
F1
Force F1
2 kN
F2
Force F2
3 kN
AS
Vis de placage
M8x65 mm
GEW
Poids
800 g
ALPHA
Equerre Alpha (α)
90 °
POS
Position
A
8 mm
B
111 mm
C
41.0 mm
D
Diamètre
8.5 mm
D1
Diamètre
8.5 mm
E
66 mm
F
34 mm
H
45 mm
H1
75 mm
H2
126.5 mm
HWMIN
-6 mm
HWMAX
22 mm
I
20 mm
K
8.0 mm
L
20.5 mm
L1
286 mm
M
29 - 43 mm
M1
43 mm
N
58 mm
P
57 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772093532
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui