??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6834SJ - Grampo horizontal com trava de segurança, com braço de suporte maciço e base horizontal
Lista de peças
557431
BESTNR
Nº enc.
557431
GR
Tamanho
4
PDF
ficha de catálogo
PDF
HANDGRIFF
cor
laranja
GRIFF2
preta
F1
Forças de tensão F1
2 kN
F2
Forças de tensão F2
3 kN
AS
Ponteira
M8x65 mm
GEW
Peso
800 g
ALPHA
Ângulo de abertura (α)
90 °
POS
Posição
A
8 mm
B
111 mm
C
41.0 mm
D
Diâmetro
8.5 mm
D1
Diâmetro
8.5 mm
E
66 mm
F
34 mm
H
45 mm
H1
75 mm
H2
126.5 mm
HWMIN
-6 mm
HWMAX
22 mm
I
20 mm
K
8.0 mm
L
20.5 mm
L1
286 mm
M
29 - 43 mm
M1
43 mm
N
58 mm
P
57 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772093532
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim