??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6848HSJ - Sauterelle à crochet horizontale avec verrouillage de sécurité
Nomenclature
557432
BESTNR
N° de référence
557432
GR
Modèle
4
PDF
fiche de catalogue
PDF
HANDGRIFF
couleur
orange
F1
Force F1
7.0 kN
GEW
Poids
850 g
AP1
POS offen
26
POS
Position
BMIN
66 mm
BMAX
130 mm
VB
Course d'ajustement
mm
Entrez la valeur pour VB
Course d'ajustement
mm
cm
inch
ft
C
32 mm
C1
19 mm
D
Diamètre
8.5 mm
D1
Diamètre
8 mm
EMIN
59 mm
EMAX
123 mm
H
26 mm
H1
94 mm
H2
168 mm
K
9.5 mm
L1MIN
209 mm
L1MAX
273 mm
L5
111 mm
M
35 - 46
N
64.5 mm
P
53.5 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772008864
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui