??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6848HSJ - Grampo esticador horizontal com pega amarela com trava de segurança
Lista de peças
557432
BESTNR
Nº enc.
557432
GR
Tamanho
4
PDF
ficha de catálogo
PDF
HANDGRIFF
cor
laranja
F1
Forças de tensão F1
7.0 kN
GEW
Peso
850 g
AP1
POS offen
26
POS
Posição
BMIN
66 mm
BMAX
130 mm
VB
Distância de ajustamento
mm
Enter value for VB
Distância de ajustamento
mm
cm
inch
ft
C
32 mm
C1
19 mm
D
Diâmetro
8.5 mm
D1
Diâmetro
8 mm
EMIN
59 mm
EMAX
123 mm
H
26 mm
H1
94 mm
H2
168 mm
K
9.5 mm
L1MIN
209 mm
L1MAX
273 mm
L5
111 mm
M
35 - 46
N
64.5 mm
P
53.5 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772008864
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim