??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6803NIE - Sauterelle poussée à embase coudée
Nomenclature
557759
BESTNR
N° de référence
557759
GR
Modèle
2
PDF
fiche de catalogue
PDF
HANDGRIFF
couleur
bleue
F1
Force F1
1.0 kN
F2
Force F2
1.2 kN
AS
Vis de placage
M6 x 35 mm
GEW
Poids
220 g
WB
Equerre zona
°
W1
Equerre Alpha (α)
105 °
W2
Equerre Alpha 2 (α2)
60 °
A
6 mm
B
41 mm
C
20 mm
D
Diamètre
6.1 mm
E
25 mm
VB
Course d'ajustement
mm
Entrez la valeur pour VB
Course d'ajustement
mm
cm
inch
ft
F
6 mm
H
60 mm
H1
167 mm
HWMIN
8.0 mm
HWMAX
15.0 mm
I
12 mm
K
6 mm
L1
77 mm
L2
81 mm
M
25.5 mm
N
37 mm
O
5 mm
P
32 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772016647
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui