??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6802BS - Senkrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz, mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß
Stückliste
99689
BESTNR
Bestell-Nr.
99689
GR
Größe
3
PDF
Katalogblatt
PDF
F1
Kraft F1
1.2 kN
F2
Kraft F2
2.5 kN
AS
Andrückschraube
M 8 x 63 mm
GEW
Gewicht
470 g
W1
Winkel Alpha (α)
105 °
WB
Öffnungswinkel
°
W2
Winkel Alpha 2 (α2)
60 °
A
8 mm
B
79 mm
C
20 mm
D
Durchmesser
7.5 mm
E
36 mm
VB
Verstellbereich
mm
Wert eingeben für VB
Verstellbereich
mm
cm
inch
ft
F
19 mm
H
48.0 mm
H1
200 mm
HWN
HW min.
16.5 mm
HWX
HW max.
25.0 mm
I
18 mm
K
7.5 mm
L1
112 mm
L2
114 mm
M
41 mm
N
45.5 mm
O
6 mm
P
40 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772099688
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja