??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5010SUS - Sender-Unit
Stückliste
554178
BESTNR
Bestell-Nr.
EK
Eingang kabelgebunden
1
AD
Ausgang drahtlos
1
BL
Batterielaufzeit bis zu
Jahre
SZA
Schutzart
IP67
B
40 mm
D
Durchmesser
3.1 mm
D1
Durchmesser
4.8 mm
G
M8 x 1 mm
H
mm
H1
6 mm
H2
4.5 mm
L
61 mm
L1
54 mm
L2
48.5 mm
L3
8.3 mm
L4
40 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
85269200
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja