??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 5020-D02 - Presostato, neumático
Lista de materiales
564140
BESTNR
N° de pedido
564140
BD
Presión de servicio
1 - 16 bar
SZA
Grado de protección
IP67
B
30 mm
B1
20 mm
D
Diámetro
5.2 mm
G
Rosca
M12x1
G1
Rosca
G1/4
H
31 mm
H1
54 mm
L
81 mm
L1
17 mm
GEW
Peso
295 g
CTN
Número de arancel aduanero
90262080
EAN
Número de artículo europeo
4020772250102
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs