??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5020-M02 - Micro interruptor IP44
Lista de peças
554797
BESTNR
Nº enc.
TYP
tipo
Carcaça de aço inoxidável
GK
Precisão
0.01 mm
HUB
Curso
0.5 mm
L1
Cabo de conexcão comrido
mm
SZA
Tipo de proteção
IP44
B
3 mm
D
Diâmetro
11.5 mm
G
Rosca
M8 x 1 mm
G1
Rosca
M 10 x 0.75
L
mm
L2
18 mm
SW
Tamanho da chave
8 mm
SW2
SW - Mutter
13 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim