??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 5020-R01 - Interruptor Reed IP67
Lista de materiales
554800
BESTNR
N° de pedido
554800
TYP
Modelos
Carcasa de plástico
NUT
para ranuras en T
T8
L1
Longitud del cable de conexión
300 mm
SZA
Grado de protección
IP67
A
5.7 mm
B
5 mm
D
Diámetro
10 mm
G
M8 x 1 mm
L
376 mm
L2
30.5 mm
L3
13 mm
GEW
Peso
50 g
CTN
Número de arancel aduanero
85365019
EAN
Número de artículo europeo
4020772005634
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs