??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5020-R01 - Interruptor Reed IP67
Lista de peças
554800
BESTNR
Nº enc.
554800
TYP
tipo
Caixa de plástico
NUT
para ranhuras em T
T8
L1
Cabo de conexcão comrido
300 mm
SZA
Tipo de proteção
IP67
A
5.7 mm
B
5 mm
D
Diâmetro
10 mm
G
M8 x 1 mm
L
376 mm
L2
30.5 mm
L3
13 mm
GEW
Peso
50 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
85365019
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772005634
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim