??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1510CZ - Manomètre
Nomenclature
17715
BESTNR
N° de référence
17715
D1
Diamètre
44 mm
L1
26.0 mm
D2
Filetage
G 1/8"
L2
34 mm
L3
46 mm
L4
SW14 mm
DZ
Vitesse de rotation maximale
120 1/min
DK1
Pression KSS min.
5 bar
DK2
Pression KSS max.
100 bar
GEW
Poids
67 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84663000
EAN
Numéro d'article européen
4020772017712
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui