??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1570MM - AMF-Marker Medium, Markierungswerkzeug
Stückliste
552306
BESTNR
Bestell-Nr.
FUER
Weldon
20
D1
Durchmesser
3 mm
D2
Durchmesser
20 mm
L1
93 mm
L2
88 mm
L3
5 mm
L4
65 mm
L5
50 mm
GEW
Gewicht
78 g
CTN
Zolltarifnummer
84663000
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja