??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1590MSL - AMF-Marker Slimline, Markierungswerkzeug
Stückliste
550226
BESTNR
Bestell-Nr.
550226
FUER
Weldon
12
D1
Durchmesser
3 mm
D2
Durchmesser
12 mm
D3
Durchmesser
6 mm
L1
95 mm
L2
86 mm
L3
9.5 mm
L4
59 mm
L5
44 mm
L6
75 mm
GEW
Gewicht
29 g
CTN
Zolltarifnummer
84663000
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772000226
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja