??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 7800BV-12 - Vakuumspannplatte, Basic Line
Stückliste
569354
BESTNR
Bestell-Nr.
MAXV
Betriebsdruck für max. Vakuum
3.5 bar
AA
Anzahl der Ansaugstellen
Stück
AV
Anzahl der Venturidüsen
1 Stück
A
mm
B
mm
H
+0,1/-0,2
30 mm
PAR
Parallelität
0.1 mm
R
Raster
12.5 mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja