??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 7800VDR - Druckregelventil
Stückliste
567157
BESTNR
Bestell-Nr.
567157
SCH
Schlauch-Ø aussen
10 mm
UTEMP
Umgebungstemperatur
-10 ... 60 °C
BDV
Betriebsdruck für max. Vakuum
3.5 bar
B
114 mm
T
76 mm
H
94 mm
GEW
Gewicht
400 g
CTN
Zolltarifnummer
84811099
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772428181
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja