??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 7800VPE10K - Juego de conexión boquilla Venturi
Lista de materiales
567156
BESTNR
N° de pedido
567156
MAXV
Vacío máximo
92 %
MAXS
caudal volumétrico máx.
48.8 l/min.
BDV
Presión de servicio para máx. vacio
3.5 bar
VA
Conexión de vacío Ø exterior
10 mm
PA
Conexión neumática Ø exterior
10 mm
GEW
Peso
860 g
CTN
Número de arancel aduanero
84149000
EAN
Número de artículo europeo
4020772428174
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs