??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6206LA-10 - Módulo de fijación para instalación KP10.3, neumática (Sistema de fijación de punto cero)
Lista de materiales
428730
BESTNR
N° de pedido
428730
GR
Tamaño
KP10.3
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
10.0 kN
HK
Fuerza de sujeción
25 kN
BDO
Presión de servicio para la apertura
5 - 12 bar
ENTR
Apertura
neumática
AUSBL
Soplado
neumática
GEW
Peso
1400 g
D
Diámetro
112 mm
DN
Diámetro
22 mm
D1
Diámetro
78.0 mm
H
35 mm
HA
10 mm
LK
Diámetro
88 mm
M
Tornillo cilíndrico
6x M6x16 mm
T
25 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772428730
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
WT
Mantenimiento
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products