??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370KARH - Kompaktzylinder
Stückliste
303503
BESTNR
Bestell-Nr.
303503
PDF
Katalogblatt
PDF
GR
Größe
KH10
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
1.3 kN
HK
Haltekraft
25 kN
BDO
Betriebsdruck, Öffnen
50 - 60 bar
ENTR
Öffnen
hydraulisch
D
Durchmesser
68 mm
DN
Durchmesser
22 mm
D1
Durchmesser
48 mm
H
90 mm
HA
10 mm
K
81 mm
LK
Durchmesser
56 mm
M
Gewinde
4x M6
R
Anschluss
G1/8 mm
T
80 mm
GEW
Gewicht
2500 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772303501
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
WT
Wartung
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung