??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370KARH - Vérin compact
Nomenclature
303503
BESTNR
N° de référence
303503
PDF
fiche de catalogue
PDF
GR
Modèle
KH10
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
1.3 kN
HK
Force de maintien
25 kN
BDO
Pression de fonctionnement à l'ouverture
50 - 60 bar
ENTR
Ouverture
hydraulique
D
Diamètre
68 mm
DN
Diamètre
22 mm
D1
Diamètre
48 mm
H
90 mm
HA
10 mm
K
81 mm
LK
Diamètre
56 mm
M
Filetage
4x M6
R
Raccord
G1/8 mm
T
80 mm
GEW
Poids
2500 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772303501
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
WT
Maintenance
voir les médias imprimés et en ligne / ou, pour les produits définis, le mode d'emploi ci-joint