??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370KARH - Cilindro compacto
Lista de peças
303503
BESTNR
Nº enc.
303503
PDF
ficha de catálogo
PDF
GR
Tamanho
KH10
EVK
Força de admissão/fecho até
1.3 kN
HK
Força de retenção
25 kN
BDO
Pressão operacional Abrir
50 - 60 bar
ENTR
Abertura
hidráulico
D
Diâmetro
68 mm
DN
Diâmetro
22 mm
D1
Diâmetro
48 mm
H
90 mm
HA
10 mm
K
81 mm
LK
Diâmetro
56 mm
M
Rosca
4x M6
R
Ligação
G1/8 mm
T
80 mm
GEW
Peso
2500 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772303501
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
WT
Manutenção
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products