??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370AARx K5 - Aufbau-Spannmodul
Stückliste
306159
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
kN
HK
Haltekraft
13 kN
BDO
Betriebsdruck, Öffnen
bar
ENTR
Öffnen
GEW
Gewicht
300 g
B
Durchmesser
5.8 mm
D
Durchmesser
62 mm
DB
Durchmesser
54 mm
DN
Durchmesser
15 mm
HA
26 mm
K
15 mm
R
Gewinde
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
WT
Wartung
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung