??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6206S2L - Estación tensora doble
Lista de materiales
550249
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
kN
HK
Fuerza de sujeción
kN
ENTR
Desbloqueo
neumática
BDO
Presión de servicio para la apertura
bar
A
mm
B
366 mm
C
mm
D
200 mm
E
250 - 252 mm
G
mm
HA
mm
N
Diámetro
20 mm
M
Diámetro
13.5 mm
S
mm
SM
200 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs